SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, plastförskruvning för solceller. Med dragavlastning och mycket vibrationssäker. UV- och ozonresistent samt självslocknande.

  • Förskruvning för solcellsapplikationer baserad på EN 62444, EN 50548 och UL 1703
  • Utökat temperaturområde

SolenergiKöldbeständigRobustUV-beständigVariation av godkännanden och certifikat

CEcRUus

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® SOLAR
53113300
1477169M 12 x 1,53,5 - 71537.515100
53113310
1477170M 16 x 1,57 - 91934.08100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UV- och ozonbeständig
  • UL 746 C - UL F1 användning utomhus
  • Hög dragavlastning
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brandspridningsklass enligt UL 94V-0 / 94-5VA

Användningsområden

  • Solcellspanelfabrik

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Material: Polykarbonat
    Tätning: CR

Materialprov

  • Köldbeständighetstest enligt UL 1703 / UL 746 C

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.