SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera.  All montering sker från frontsidan.

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.

God kemisk resistensVärmebeständigMekanisk resistensMonteringstidUtrymmeskravSyraresistentVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusDNV

Art nr Benämning/storlekØ F mmHålstorlek (mm)Nyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Väggtjocklek, S (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® CLICK BS ljusgrå
53112932
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112888
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112889
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112890
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112933
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS silvergrå
53112934
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112906
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 25.094.081.0 - 4.050
53112907
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112908
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112935
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS svart
53112936
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112909
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112911
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112912
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112937
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen
  • För att skydda flexibla kablar
  • Färre delar, kontramutter behövs inte

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Robotindustri
  • Rörliga maskindelar
  • Apparatkonstruktion
  • Ljus- och ljudapplikationer

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Inklusive

  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.