SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof

Olja & GasGod kemisk resistensMekanisk resistensOptimal dragavlastningTillförlitlighetVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSEXcRUusDNVIECEx

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800
M 12 x 1,53.0 - 7.01632.012100
53112810
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.012100
53112820
M 20 x 1,57.0 - 13.02441.01250
53112830
M 25 x 1,59.0 - 17.02942.51225
53112840
M 32 x 1,511.0 - 21.03651.51525
53112850
M 40 x 1,519.0 - 28.04554.01510
53112860
M 50 x 1,526.0 - 35.05460.5155
SKINTOP® MS-M ATEX
53112700
M 12 x 1,53.0 - 7.01626.56,5100
53112710
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112720
M 20 x 1,57.0 - 13.02437.0850
53112730
M 25 x 1,59.0 - 17.02938.5825
53112740
M 32 x 1,511.0 - 21.03645.5925
53112750
M 40 x 1,519.0 - 28.04548.0910
53112760
M 50 x 1,526.0 - 35.05455.5105
53112770
M 63 x 1,534.0 - 45.06767.0155
53112779
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.07565.5151
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Köldbeständighet
  • Hög dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Maximal pålitlighet

Användningsområden

  • Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet ”e”, dammexplosionsskydd tack vare huset ”t”
  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
  • För mobila applikationer i offshore- och marin industri
  • Kemisk och petrokemisk industri

Produktegenskaper

  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX liknar SKINTOP® MS-M ATEX, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903
  • M63 plus utan UL-godkännande

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.