SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Köldbeständighet
- Hög dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
- Maximal pålitlighet
Användningsområden
- Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet ”e”, dammexplosionsskydd tack vare huset ”t”
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
- För mobila applikationer i offshore- och marin industri
- Kemisk och petrokemisk industri
Produktegenskaper
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX liknar SKINTOP® MS-M ATEX, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
- M63 plus utan UL-godkännande
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Certifikat
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- Material: Förnicklad mässing
Insats: Polyamid
Tätning: CR
O-ring: NBR
Materialprov
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturområde
- -30°C till +90°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.