- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Förskruvningar
- Metriska förskruvningar i plast
- SKINTOP® CLICK System
- SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R





Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
SKINTOP® CLICK-R polyamid förskruvning har en tjockare tätning vilket gör att den klarar tunnare kabeldiametrar. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.


SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK-R 20 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK-R 20 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK-R 25 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK-R 25 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 20 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 20 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV

H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK

H05Z-K 90°C 1X0,75 GY
H05Z-K 90°C 1X0,75 GY
Fördelar
- Färre delar, kontramutter behövs inte
- Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
- Enkel, fri montering i valfri position
- Vibrationsskydd
- Det behövs ingen gänga i kapslingen
Användningsområden
- Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inklusive
- 1 st demonteringsverktyg per förpckning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material
- Material: special-polyamid
Tätning: special-elastomer
Skyddsklass
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Temperaturområde
- Dynamisk: -20 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.