SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK polyamidförskruvning. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.

  • Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.
  • I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

God kemisk resistensBrett kabelomfångMonteringstidTemperaturbeständigUV-beständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusDNV

No data available for display
Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmHålstorlek (mm)Nyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Väggtjocklek, S (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® CLICK ljusgrå
53112692
1478457CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112686
1478458CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112687
1478459CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112688
1478460CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112694
1478461CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK silvergrå
53112921
1478462CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112876
1478463CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112877
1478464CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112878
1478465CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112922
1478466CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK svart
53112923
1478467CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112882
1478468CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112883
1478469CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112884
1478470CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112924
1478471CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Färre delar, kontramutter behövs inte
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Vibrationsskydd
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen

Användningsområden

  • Automation
  • Solcellsapplikationer
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Luftkonditioneringsteknik

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Inklusive

  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.