
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry
NYHET: Nu även tillgänglig i storlek M16x1,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Optimalt EMC-skydd tack vare den unika 360°-mässingsborsten, som skapar en lågimpedanskontakt mellan den flerkardeliga kopparskärmen och skruvanslutningen.
- Tillförlitligt EMC-skydd garanteras även efter demontering och återmontering, eftersom den flerkardeliga kopparskärmen inte skadas av mässingsborsten.
- Godkännande för områden med explosionsrisk i enlighet med ATEX-direktivet 2014/34/EU.
- Säker, snabb och okomplicerad installation.
- Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.
Användningsområden
- För EMC-kompatibel jordning av kopparskärmade kablar.
- För användning i enheter, maskiner och system med antändningsskyddstyp "Ökad säkerhet" ("e").
- För användning i enheter, maskiner och system med antändningsskyddstyp "Skydd genom kåpa" ("t").
- För utrustningsgrupp II, kategori 2G och 1D.
- Särskilt i områden med explosionsrisk inom den kemiska och petrokemiska industrin.
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
Övrigt
- SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX med EMC-jordningshylsa som täcker kortare kabeldiametrar
- SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX är inte IECex certifierad
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera
- Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Certifikat
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
Material: förnicklad mässing
Hylsa: specialpolyamid
EMC-borste: mässing
Tätning: special-elastomer
O-ring: special-elastomer
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
Material: förnicklad mässing
Jordningshylsa: mässing
Tätning: special-elastomer
O-ring: special-elastomer
Materialprov
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
Temperaturområde
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
-30°C till +90°C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
-20°C till +80°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.