SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, robust metrisk förskruvning av förnicklad mässing med sexkantkoppling och tätningsring med infasning

RobustTillförlitlighet

CE

Art nr Benämning/storlekTätningsring med skåra ØF (mm)Max invändig Ø (mm)PG-gängaNyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Fri öppning F (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,55/810918.0 / 15.021.6510.0100
52104990
M 20 x 1,57/10/12,5121122.0 / 18.023.6612.050
52105000
M 20 x 1,57/10,5/13/161413,522.0 / 20.025.6614.050
52105010
M 20 x 1,58/10,5/13,5/16151624.0 / 22.026.6615.050
52105002
M 25 x 1,511/15/18/20202130.0 / 28.029.6720.050
52105003
M 32 x 1,519/23/27/31272940.0 / 37.032.6827.050
52105004
M 40 x 1,525/28/31/35343650.0 / 47.037.6834.020
52105005
M 50 x 1,535,5/39/42,5/46434257.0 / 54.042.6943.05
52105006
M 63 x 1,540,5/44/47/50,5484866.0 / 60.045.11048.05
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Färre storlekar behöver lagerhållas

Användningsområden

  • Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling och tätningsring med infasning.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Se SKINDICHT® EV för ytterligare tillbehör
  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga
    Tillgänglig med infälld VITON®-ring

Material

  • Material: förnicklad mässing
    infasad tätning: CR/NBR

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.