SKINDICHT® SVRX
SKINDICHT® SVRX, metrisk EMC-förskruvning i mässing för kablar med grövre ledararea, upp till 83 mm i diameter
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EMC-version för kablar med grövre ledararea
- SKINDICHT® SVRX 105 x 2 för en kabeldiameter upp till 83 mm
Användningsområden
- Förskruvning i enlighet med DIN 89280, med runda mellanliggande stöd av mässing, vanlig.
- Fartygsbyggnation
- Off-Shore
- Servosystem
- Vindkraftverk
Övrigt
- EMC-kontramutter (med klo) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 för målade, eloxerade eller pulverbelagda kapslingar, tillgänglig vid förfrågan
- För fler EMC-förskruvningar, se SKINTOP® MS-SC-M och MS-M BRUSH och kompatibel kontramutter SKINDICHT® SM-PE-M
Design
- Typ "W" för kabel utan skärm
- Typ "Z" för kabel med skärm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Certifikat
- DIN 89280
-
Material
- Material: mässing
Tätning: EPDM -
Skyddsklass
- IP 56
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.