SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, glasfiberförstärkta förminskningar i polyamid för hög mekanisk stabilitet, med metrisk anslutningsgänga

MonteringstidUtrymmeskravKontaktdonsenhet med standardkåpa

CE

Art nr E-nummerGänga, hane M1Gänga, hona M2Nyckelvidd (mm)Gängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® KU-M svart
52104541
-16 x 1,512 x 1,5208100
52104520
-20 x 1,512 x 1,5248100
52104521
-20 x 1,516 x 1,5249100
52104522
-25 x 1,512 x 1,5298100
52104523
-25 x 1,516 x 1,5298100
52104524
-25 x 1,520 x 1,53010100
52104526
-32 x 1,516 x 1,5361050
52104527
-32 x 1,520 x 1,5361050
52104528
-32 x 1,525 x 1,5361150
52104530
-40 x 1,520 x 1,5461050
52104531
-40 x 1,525 x 1,5461025
52104532
-40 x 1,532 x 1,5441225
52104534
-50 x 1,525 x 1,555125
52104535
-50 x 1,532 x 1,555125
52104536
-50 x 1,540 x 1,555135
52104537
-63 x 1,525 x 1,568125
52104538
-63 x 1,532 x 1,568125
52104539
-63 x 1,540 x 1,568125
52104540
-63 x 1,550 x 1,570155
SKINDICHT® KU-M ljusgrå
52104505
147713716 x 1,512 x 1,5229100
52104470
147713820 x 1,512 x 1,5249100
52104504
147713920 x 1,516 x 1,5249100
52104472
147714025 x 1,512 x 1,52910100
52104473
147714125 x 1,516 x 1,52910100
52104474
147714225 x 1,520 x 1,52910100
52104475
147714332 x 1,512 x 1,5361250
52104476
147714432 x 1,516 x 1,5361250
52104477
147714532 x 1,520 x 1,5361250
52104478
147714632 x 1,525 x 1,5361250
52104479
147714740 x 1,516 x 1,5461250
52104480
147714840 x 1,520 x 1,5461250
52104481
147714940 x 1,525 x 1,5461225
52104482
147715040 x 1,532 x 1,5461225
52104483
147715150 x 1,520 x 1,555145
52104484
147715250 x 1,525 x 1,555145
52104485
147715350 x 1,532 x 1,555145
52104486
147715450 x 1,540 x 1,555145
52104487
-63 x 1,525 x 1,568155
52104488
-63 x 1,532 x 1,568155
52104489
-63 x 1,540 x 1,568155
52104469
-63 x 1,550 x 1,568155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.