SKINDICHT® BLK / BLK-GL
SKINDICHT® BLK/BLK-GL, blindpluggar med PG-gänga för stängning av förgängade hål, monteras med skruvmejsel
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För att stänga förgängade hål
Användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Distributionsbox
- Kopplingsskåp
Produktegenskaper
- Montering med skruvmejsel
Design
- PG-gänga
Övrigt
- SKINDICHT® BLK-GL ger hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Vid förfrågan
- med o-ring
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
Material
- BLK: polystyren
BLK-GL: glasfiberförstärkt polyamid
Skyddsklass
- IP 54
- IP 68 (med o-ring)
Temperaturområde
- BLK: -20°C till +70°C
BLK-GL: -40℃ till +100℃
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.