SKINDICHT® BLK / BLK-GL
SKINDICHT® BLK/BLK-GL, blindpluggar med PG-gänga för stängning av förgängade hål, monteras med skruvmejsel
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För att stänga förgängade hål
Användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Distributionsbox
- Kopplingsskåp
Produktegenskaper
- Montering med skruvmejsel
Design
- PG-gänga
Övrigt
- SKINDICHT® BLK-GL ger hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Vid förfrågan
- med o-ring
-
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
-
Material
- BLK: polystyren
BLK-GL: glasfiberförstärkt polyamid -
Skyddsklass
- IP 54
- IP 68 (med o-ring)
-
Temperaturområde
- BLK: -20°C till +70°C
BLK-GL: -40℃ till +100℃ -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.