SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK,PG brass cable gland, wide clamping range & reliable strain relief, for cable gland with solid brass saddle clamps

Brett kabelomfångOptimal dragavlastningRobust

CE

No data available for display
No data available for display
Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Nyckelvidd (mm)Max passande storlek för installation (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SK
52004230
PG 96 - 1219.02416.5650
52004240
PG 117 - 1521.02716.5650
52004250
PG 13,512 - 16,522.03018.57,525
52004260
PG 1613 - 1824.03319.07,525
52004270
PG 2115 - 2330.04222.5825
51712740
PG 2920 - 3141.05826.0810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitlig dragavlastning
  • Brett kabelomfång

Användningsområden

  • Förskruvning med två sadelklämmor i massiv mässing
  • Connectors
  • Brytare
  • Kontrollpaneler

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Material

  • Kropp: förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP 20

Temperaturområde

  • -20°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.