SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, blindpluggar i mässing med PG-gänga för stängning av förgängade hål, monteras med skruvmejsel

Robust

CE

Art nr E-nummerBenämning/storlekAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® BL
52002680
-PG 7100
52003390
1466052PG 9100
52003400
1466054PG 11100
52003410
1466056PG 13,5100
52003420
1466058PG 16100
52003430
1466060PG 2150
52003440
1466062PG 2950
52003450
1466064PG 3625
52003460
-PG 4210
52002790
-PG 4810
SKINDICHT® BL med O-ring
54001610
-PG 7100
54000071
-PG 9100
54000040
-PG 11100
54001630
-PG 13,5100
54001640
-PG 16100
54001660
-PG 2150
54001620
-PG 2950
54001650
-PG 3625
54001670
-PG 4210
54001680
-PG 4810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att stänga förgängade hål

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Tillverkning av elmotorer

Produktegenskaper

  • Montering med skruvmejsel

Design

  • PG-gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 54
  • IP 68 (med o-ring)

Temperaturområde

  • Med O-ring: -20°C till +100°C
    Utan O-ring: -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.