H07Z-K 90°C

Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar

H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfri och harmoniserad (HAR)
  • För utökat temperaturområde
    och större ledarareor
    se ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Halogenfri

CEHAREACFire

Art nr E-nummerLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)Ledarfärgm/ringm/lådam/spoleKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4726001S
03719531,52.8 - 3.5Grön/gul--15014,420
4726121S
03721531,52.8 - 3.5grön--15014,420
4726031S
03720131,52.8 - 3.5brun--15014,420
4726011S
03719731,52.8 - 3.5svart--15014,420
4726061S
03720731,52.8 - 3.5grå--15014,420
4726021S
03719931,52.8 - 3.5blå--15014,420
4726141S
03721731,52.8 - 3.5mörkblå--15014,420
4726091S
03721131,52.8 - 3.5orange--15014,420
4726071S
03720931,52.8 - 3.5violett--15014,420
4726111S
03721331,52.8 - 3.5gul--15014,420
4726051S
03720531,52.8 - 3.5vit--15014,420
4726041S
03720331,52.8 - 3.5röd--15014,420
4726002S
03719622,53.4 - 4.3Grön/gul--1002432
4726122S
03721622,53.4 - 4.3grön--1002432
4726032S
03720222,53.4 - 4.3brun--1002432
4726012S
03719822,53.4 - 4.3svart--1002432
4726062S
03720822,53.4 - 4.3grå--1002432
4726022S
03720022,53.4 - 4.3blå--1002432
4726142S
03721822,53.4 - 4.3mörkblå--1002432
4726092S
03721222,53.4 - 4.3orange--1002432
4726072S
03721022,53.4 - 4.3violett--1002432
4726112S
03721422,53.4 - 4.3gul--1002432
4726052S
03720622,53.4 - 4.3vit--1002432
4726042S
03720422,53.4 - 4.3röd--1002432
4726001
03544821,52.8 - 3.5Grön/gul100--14,420
4726001K
03544861,52.8 - 3.5Grön/gul-1500-14,420
4726121
03552721,52.8 - 3.5grön100--14,420
4726121K
03552771,52.8 - 3.5grön-1500-14,420
4726031
03547521,52.8 - 3.5brun100--14,420
4726031K
03547571,52.8 - 3.5brun-1500-14,420
4726011
03545721,52.8 - 3.5svart100--14,420
4726011K
03545761,52.8 - 3.5svart-1500-14,420
4726061
03549721,52.8 - 3.5grå100--14,420
4726061K
03549771,52.8 - 3.5grå-1500-14,420
4726021
03546621,52.8 - 3.5blå100--14,420
4726021K
03546661,52.8 - 3.5blå-1500-14,420
4726141
03553521,52.8 - 3.5mörkblå100--14,420
4726141K
03553571,52.8 - 3.5mörkblå-1500-14,420
4726091
03551521,52.8 - 3.5orange100--14,420
4726091K
-1,52.8 - 3.5orange-1500-14,420
4726071
03550621,52.8 - 3.5violett100--14,420
4726071K
03550671,52.8 - 3.5violett-1500-14,420
4726111
03552221,52.8 - 3.5gul100--14,420
4726111K
-1,52.8 - 3.5gul-1500-14,420
4726051
03549021,52.8 - 3.5vit100--14,420
4726051K
03549071,52.8 - 3.5vit-1500-14,420
4726041
03548221,52.8 - 3.5röd100--14,420
4726041K
03548271,52.8 - 3.5röd-1500-14,420
4726081
-1,52.8 - 3.5rosa100--14,420
4726081K
-1,52.8 - 3.5rosa-1500-14,420
4726261K
-1,52.8 - 3.5blå/vit-1500-14,420
4726002
03544922,53.4 - 4.3Grön/gul100--2432
4726002K
03544972,53.4 - 4.3Grön/gul-900-2432
4726122
03552822,53.4 - 4.3grön100--2432
4726122K
03552872,53.4 - 4.3grön-900-2432
4726032
03547622,53.4 - 4.3brun100--2432
4726032K
-2,53.4 - 4.3brun-900-2432
4726012
03545822,53.4 - 4.3svart100--2432
4726012K
03545872,53.4 - 4.3svart-900-2432
4726062
03549822,53.4 - 4.3grå100--2432
4726062K
03549872,53.4 - 4.3grå-900-2432
4726022
03546722,53.4 - 4.3blå100--2432
4726022K
03546772,53.4 - 4.3blå-900-2432
4726142
03553622,53.4 - 4.3mörkblå100--2432
4726142K
03553672,53.4 - 4.3mörkblå-900-2432
4726092
03551622,53.4 - 4.3orange100--2432
4726092K
-2,53.4 - 4.3orange-900-2432
4726072
03550722,53.4 - 4.3violett100--2432
4726072K
-2,53.4 - 4.3violett-900-2432
4726112
03552322,53.4 - 4.3gul100--2432
4726112K
03552372,53.4 - 4.3gul-900-2432
4726052
03549122,53.4 - 4.3vit100--2432
4726052K
03549172,53.4 - 4.3vit-900-2432
4726042
03548322,53.4 - 4.3röd100--2432
4726042K
03548372,53.4 - 4.3röd-900-2432
4726082
-2,53.4 - 4.3rosa100--2432
4726082K
-2,53.4 - 4.3rosa-900-2432
4726262K
-2,53.4 - 4.3blå/vit-900-2432
4726003
035450243.9 - 4.9Grön/gul100--38,445
4726003K
035450743.9 - 4.9Grön/gul-600-38,445
4726123
035529243.9 - 4.9grön100--38,445
4726123K
-43.9 - 4.9grön-600-38,445
4726033
035477243.9 - 4.9brun100--38,445
4726033K
-43.9 - 4.9brun-600-38,445
4726013
035459243.9 - 4.9svart100--38,445
4726013K
035459743.9 - 4.9svart-600-38,445
4726063
035499243.9 - 4.9grå100--38,445
4726063K
035499743.9 - 4.9grå-600-38,445
4726023
035468243.9 - 4.9blå100--38,445
4726023K
035468743.9 - 4.9blå-600-38,445
4726143
035537243.9 - 4.9mörkblå100--38,445
4726143K
035537743.9 - 4.9mörkblå-600-38,445
4726093
035517243.9 - 4.9orange100--38,445
4726093K
035517743.9 - 4.9orange-600-38,445
4726073
035508243.9 - 4.9violett100--38,445
4726073K
-43.9 - 4.9violett-600-38,445
4726113
-43.9 - 4.9gul100--38,445
4726113K
-43.9 - 4.9gul-600-38,445
4726053
035492243.9 - 4.9vit100--38,445
4726053K
-43.9 - 4.9vit-600-38,445
4726043
035484243.9 - 4.9röd100--38,445
4726043K
035484743.9 - 4.9röd-600-38,445
4726083
-43.9 - 4.9rosa100--38,445
4726083K
-43.9 - 4.9rosa-600-38,445
4726004
035451264.4 - 5.5Grön/gul100--57,665
4726004K
035451764.4 - 5.5Grön/gul-400-57,665
4726124
035530264.4 - 5.5grön100--57,665
4726124K
-64.4 - 5.5grön-400-57,665
4726034
035478264.4 - 5.5brun100--57,665
4726034K
-64.4 - 5.5brun-400-57,665
4726014
035460264.4 - 5.5svart100--57,665
4726014K
035460764.4 - 5.5svart-400-57,665
4726064
035500264.4 - 5.5grå100--57,665
4726064K
-64.4 - 5.5grå-400-57,665
4726024
035469264.4 - 5.5blå100--57,665
4726024K
-64.4 - 5.5blå-400-57,665
4726144
035538264.4 - 5.5mörkblå100--57,665
4726144K
035538764.4 - 5.5mörkblå-400-57,665
4726094
035518264.4 - 5.5orange100--57,665
4726094K
-64.4 - 5.5orange-400-57,665
4726074
035509264.4 - 5.5violett100--57,665
4726074K
-64.4 - 5.5violett-400-57,665
4726114
-64.4 - 5.5gul100--57,665
4726114K
-64.4 - 5.5gul-400-57,665
4726054
035493264.4 - 5.5vit100--57,665
4726054K
-64.4 - 5.5vit-400-57,671
4726044
035485264.4 - 5.5röd100--57,665
4726044K
035485764.4 - 5.5röd-400-57,665
4726084
-64.4 - 5.5rosa100--57,665
4726084K
-64.4 - 5.5rosa-400-57,665
4726005
0354522105.7 - 7.1Grön/gul100--96110
4726125
0355312105.7 - 7.1grön100--96110
4726035
0358402105.7 - 7.1brun100--96110
4726015
0354612105.7 - 7.1svart100--96110
4726065
0355012105.7 - 7.1grå100--96110
4726025
0354702105.7 - 7.1blå100--96110
4726145
0355392105.7 - 7.1mörkblå100--96110
4726095
-105.7 - 7.1orange100--96110
4726075
-105.7 - 7.1violett100--96110
4726115
-105.7 - 7.1gul100--96110
4726055
-105.7 - 7.1vit100--96110
4726045
0354862105.7 - 7.1röd100--96110
4726085
-105.7 - 7.1rosa100--96110
4726006
0354530166.7 - 8.4Grön/gul100--153,6170
4726126
-166.7 - 8.4grön100--153,6170
4726036
0358000166.7 - 8.4brun100--153,6170
4726016
0354620166.7 - 8.4svart100--153,6170
4726066
0355020166.7 - 8.4grå100--153,6170
4726026
0354710166.7 - 8.4blå100--153,6170
4726146
-166.7 - 8.4mörkblå100--153,6170
4726096
-166.7 - 8.4orange100--153,6170
4726076
-166.7 - 8.4violett100--153,6170
4726116
-166.7 - 8.4gul100--153,6170
4726056
-166.7 - 8.4vit100--153,6170
4726046
-166.7 - 8.4röd100--153,6170
4726086
-166.7 - 8.4rosa100--153,6170
4726007
0367600258.4 - 10.6Grön/gul100--240290
4726127
-258.4 - 10.6grön100--240290
4726037
-258.4 - 10.6brun100--240290
4726017
0367650258.4 - 10.6svart100--240290
4726067
-258.4 - 10.6grå100--240290
4726027
0367700258.4 - 10.6blå100--240290
4726147
-258.4 - 10.6mörkblå100--240290
4726097
-258.4 - 10.6orange100--240290
4726077
-258.4 - 10.6violett100--240290
4726117
-258.4 - 10.6gul100--240290
4726057
-258.4 - 10.6vit100--240290
4726047
-258.4 - 10.6röd100--240290
4726087
-258.4 - 10.6rosa100--240290
4726008
0367610359.7 - 12.1Grön/gul---336380
4726128
-359.7 - 12.1grön---336380
4726038
-359.7 - 12.1brun---336380
4726018
0367660359.7 - 12.1svart---336380
4726068
-359.7 - 12.1grå---336380
4726028
0367710359.7 - 12.1blå---336380
4726148
-359.7 - 12.1mörkblå---336380
4726098
-359.7 - 12.1orange---336380
4726078
-359.7 - 12.1violett---336380
4726118
-359.7 - 12.1gul---336380
4726058
-359.7 - 12.1vit---336380
4726048
-359.7 - 12.1röd---336380
4726088
-359.7 - 12.1rosa---336380
4726009
03676205011.5 - 14.4Grön/gul---480530
4726129
-5011.5 - 14.4grön---480530
4726039
-5011.5 - 14.4brun---480530
4726019
03676705011.5 - 14.4svart---480530
4726069
-5011.5 - 14.4grå---480530
4726029
03677205011.5 - 14.4blå---480530
4726149
-5011.5 - 14.4mörkblå---480530
4726099
-5011.5 - 14.4orange---480530
4726079
-5011.5 - 14.4violett---480530
4726119
-5011.5 - 14.4gul---480530
4726059
-5011.5 - 14.4vit---480530
4726049
-5011.5 - 14.4röd---480530
4726089
-5011.5 - 14.4rosa---480530
4727001
03676307013.2 - 16.6Grön/gul---672750
4727121
-7013.2 - 16.6grön---672750
4727031
-7013.2 - 16.6brun---672750
4727011
03676807013.2 - 16.6svart---672750
4727061
-7013.2 - 16.6grå---672750
4727021
03677307013.2 - 16.6blå---672750
4727141
-7013.2 - 16.6mörkblå---672750
4727091
-7013.2 - 16.6orange---672750
4727071
-7013.2 - 16.6violett---672750
4727111
-7013.2 - 16.6gul---672750
4727051
-7013.2 - 16.6vit---672750
4727041
-7013.2 - 16.6röd---672750
4727081
-7013.2 - 16.6rosa---672750
4727002
03676409515.1 - 18.8Grön/gul---9121000
4727122
-9515.1 - 18.8grön---9121000
4727032
-9515.1 - 18.8brun---9121000
4727012
03676909515.1 - 18.8svart---9121000
4727062
-9515.1 - 18.8grå---9121000
4727022
03677409515.1 - 18.8blå---9121000
4727142
-9515.1 - 18.8mörkblå---9121000
4727092
-9515.1 - 18.8orange---9121000
4727072
-9515.1 - 18.8violett---9121000
4727112
-9515.1 - 18.8gul---9121000
4727052
-9515.1 - 18.8vit---9121000
4727042
-9515.1 - 18.8röd---9121000
4727082
-9515.1 - 18.8rosa---9121000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar
  • För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
  • I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar
  • För användning i torra utrymmen
  • För utökat temperaturområde
    och större ledarareor
    se ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Produktegenskaper

  • Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand
  • Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
  • Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> standard för kablar enligt EN 50525-3-41
  • Följande färger ingår inte i den harmoniserade stadarden enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grön (en färg), gul (en färg), alla dubbla färger (förutom grön-gul och gul-grön)

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • Ytterdiameter ≤ 8 mm: 4 x YD*/2 x YD**;
    8 < YD ≤ 12 mm: 5 x YD*/3 x YD**;
    YD > 12 mm: 6 x YD*/4 x YD**

Märkspänning

  • U0/U: 450/ 750 V

Provspänning

  • 2500 V

Märkström

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +90°C
    Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • *för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter