AB-C5-10,0PUR-M12FS
AB-C5-10,0PUR-M12FS
22260415
Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-,4-,5-, 8-polig, M12 kontakt/M12 uttag på fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, IP65/IP67/IP68, kompatibel med kabelkedjor
Vad praktiskt! Patchkabeln av PVC som kan användas universellt för data- och signalöverföring har redan kontakter i båda ändar. Inte nog med det: Tack vare snap-in-funktionen kan man nu ansluta den mötande kontakten på M8-sidan ännu snabbare och helt utan verktyg. Med andra ord: tryck på den istället för att skruva på den.
Text