EPIC® H-A 4 Push In-anslutning

H-A inserts with cage clamp termination up to 2.5 mm² wire cross Sektion

The rectangular connector insert with cage clamp connection is perfect for anyone who wants to assemble without special tools. It ensures a vibration-proof connection and is made of a robust, non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0. The 3+PE insert fits into EPIC® H-A 3 series housing and also has UL approval.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskrav

CEcRUus

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypTrådskyddFörpackningsenhetEnhet

Pris

44424057
EPIC H-A 004 M CLhaneja10
44424058
EPIC H-A 004 F CLhonaja10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Easy to assemble due to straight conductor entry
  • Modulinsats 4-polig med fjäderklämanslutning
  • Reaktion vid brandpåverkan enligt UL94 HB (ram) och V-0 (moduler)
  • H-A 3/H-A 4 kodningsstiftet trycks i en kammare istället för en hylskontakt vid dessa användningar. Motsvarande stiftkontakt tas bort. Därigenom försvinner en elektrisk kontakt
  • UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i Nordamerika.

Användningsområden

  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • For use with EPIC® H-A 3 series housings
  • Lämplig för utromhusanvändning, under beaktande av temperaturområdet.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 230 V / 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Stötspänning

  • 4 kV

Märkström

  • 10 A

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 1 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad mässing

Antal poler

  • 4 + PE

Anslutningsmetoder

  • Cage clamp termination: 0.14 - 2.5 mm²
  • Cage clamp termination: 26 - 14 AWG

Material

  • PC, polykarbonat

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40 till +125 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.