EPIC H-A 16 BS 17-32 INSATS HONA - SKRUV
EPIC H-A 16 BS 17-32 INSATS HONA - SKRUV
10541000
H-A-insatsen kan användas i trånga utrymmen. Den har en skruvanslutning med direkt kabelinföring på baksidan.
Den rektangulära kontaktdonsinsatsen med fjäderklämanslutning är perfekt för alla som vill montera utan specialverktyg. Den säkerställer en vibrationssäker anslutning och är tillverkad av en robust, icke-brandfarlig plast enligt UL94 V-0. 3+PE-insatsen passar in i EPIC® H-A 3-seriens kåpor och har även UL-godkännande.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Trådskydd | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44424055
| EPIC H-A 003 M CL | hane | ja | 10 | |||
44424056
| EPIC H-A 003 F CL | hona | ja | 10 |