EPIC® MH 10 Multiram

Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet

  • Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
  • Ramsystem för modulinsatser

Maskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetSolenergiVindkraftMonteringstid

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypSlotsFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423236
EPIC® MHS 10 R (A, B, C)hane310
44423237
EPIC® MHB 10 R (a, b, c)hona310
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Modulram anpassad för egna och andra modulinsatsfabrikat
  • EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • PE anslutning från 1 mm² upp till 6 mm² med ändhylsa, 10 mm² med adapter

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Robotindustri
  • Anläggningsteknik
  • Förnyelsebar energi
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Material

  • Zinkgjutgods

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C
  • +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.