EPIC® MH 6 modulram
Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
- Ramsystem för modulinsatser
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Slots | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423234
| EPIC® MHS 6 R (A,B) | hane | 2 | 10 | |||
44423235
| EPIC® MHB 6 R (a, b) | hona | 2 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Modulram anpassad för egna och andra modulinsatsfabrikat
- EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - PE anslutning från 1 mm² upp till 6 mm² med ändhylsa, 10 mm² med adapter
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Material
- Zinkgjutgods
Antal matningar
- 500
Temperaturområde
- -40°C
- +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.