Webshop

EPIC® POWER M12K A4

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Ditt underhåll gjort på nolltid: Tack vare krimpning eller lödanslutning, kan den extremt lilla och kraftfulla M12 Power-kontakten bytas ut snabbt. Kontakt med K-kodning är särskilt lämplig för anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW samt för allmän strömförsörjning.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerUtrymmeskravStörningssignaler

PROFINET

Art nr ArtikelbeskrivningKontaktelement inkluderadeInsatskonfigurationAntal / förp.Enhet

Pris

44423163
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,554+PE1
44423418
EPIC POWER M12K A4 4+PE-4+PE20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Chassikontakt A4 för användning med kabelkontakt F6.
  • Kraftfull upp till 12A trots extremt utrymmesbesparande konstruktion för trånga utrymmen.
  • Mekanisk K-kodning förhindrar felaktig koppling med den anslutande kontakten.
  • Lämplig för ledararea på 0,75-2,50 mm2.
  • Vid inkoppling kan skyddsklass IP 65, IP 67 och IP 69 uppnås.

Användningsområden

  • För anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW.
  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Märkspänning (V)

  • 630 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 12 A

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 4+PE

Anslutningsmetoder

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.