EPIC® SIGNAL M17 A1

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® M17 SIGNAL panel mount base

  • Kontakter för skärmade data- och signalkablar
  • Kontakterna måste beställas separat
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensOptimal dragavlastningUtrymmeskravStörningssignalerVattentät

Art nr ArtikelbeskrivningMontageInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

M17 A1 chassidon med fyrkantsfläns för front montage
44423110
EPIC® M17 honaØ 2,7 mm (4x)85
44423108
EPIC® M17 haneØ 2,7 mm (4x)85
44423111
EPIC® M17 honaØ 2,7 mm (4x)175
44423109
EPIC® M17 haneØ 2,7 mm (4x)175
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt konstruktion: Tar lite plats
  • EMC-skydd

Användningsområden

  • Feedback-/signalkablar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • IEC: 48 V AC, 74 V DC

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 3,6 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • Kontakter: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,06 - 0,56 mm² (0,6 mm kontakter)
  • Krimpanslutning: 0,06 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.