EPIC® POWERLOCK F6 S

En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer

EPIC®POWERLOCK kabelkontaktdränering 400A för skruvanslutning upp till 120mm²

  • Kontaktdon för oskärmade enkelledare för kraft
  • Made in Europe

Brett kabelomfångOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighetVattentät

CEVDE

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningMInsatskonfigurationAntal / förp.Enhet

Pris

Kopplingshane F6, hona
44420262
POWERLOCK F6 PE/GN40PE, grön1
44420263
POWERLOCK F6 N/BL40N, blå1
44420264
POWERLOCK F6 L1/BN40L1, brun1
44420265
POWERLOCK F6 L2/BK40L2, svart1
44420266
POWERLOCK F6 L3/GY40L3, grå1
För likström i kombination med L2/svart
44420301
POWERLOCK F6 L1/RD40L1, röd1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm
  • Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling

Användningsområden

  • Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk
  • För mobila och stationära kraftstationer
  • För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer
  • Ljus- och ljudteknik

Produktegenskaper

  • Rakt kabeldon med M40-gänga
  • SKINTOP® ST-M 40 eller STR-M 40 beställes separat
  • Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.
  • Kontaktdon utan kontakter, kontaktelement beställes separat

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • 1000 V

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • Skruv max 400 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Skruvanslutning: silverpläterad mässing

Antal poler

  • 1

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 50–120 mm²

Material

  • Material kontaktdon: PBT
  • Låssprint: PA

Skyddsklass

  • IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
  • IP 20 (omatat utförande)

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • VDE Reg. No. D42

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.