Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
Tillverkat av högkvalitativt material
Användningsområden
Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage
Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass
IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden
Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
UL File Number: E249137
Temperaturområde
-25°C upp till +125°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.