EPIC® SENSOR M12A Solder termination

M12 kontakter

Ut till fältet: Oavsett om det är inom F&B, maskinteknik eller intralogistik, så är M12A-datakontakten suverän för signalöverföring på sensor-aktor-nivå. Med denna kontaktanslutning i plast sker kabelmonteringen genom lödning och är därför tålig mot stötar och vibrationer.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidVattentät

Art nr DesignAntal polerMax ledararea, flexibel, mm²Enhet

Pris

381166329
Hona120,5
381166322
Hane120,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög stabilitet tack vare slagfast polyamid.
  • Lödanslutning är enkel att implementera och skapar en kontaktanslutning som är tålig mot stötar och vibrationer.
  • När den är ansluten kan skyddsklass IP67 uppnås.
  • Finns i olika utföranden.

Användningsområden

  • Typiska applikationsområden är sensorer och aktorer på fältnivå.
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.
  • Kan användas universellt vid maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.

Produktegenskaper

  • 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Skärmad och icke-skärmad version
  • Chassidon med M8 anslutningsgänga
  • PWIS-fri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • -25°C till +85°C

Kontaktmaterial

  • Förgylld mässing CuZn/Au

Kontaktplätering

  • Au (guld)

Kodning

  • A-kod

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.