POF Adapter ST (BFOC)

Koppling för kontaktdon, typ ST(BFOC)

POF-adapter för ST(BFOC)-kontaktdon: ST uppfyller IEC61754-2

Kan användas med POF- och PCF-kontakter

Art nr BenämningEnhet

Pris

ST(BFOC) adaptrar
29420099
POF adapter ST (BFOC) / 4PC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • ST(BFOC)-adapter med fläns, fixeringsmuttrar och låsbricka

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • ST enligt IEC standard 61754-2

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska skarvar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Koppling för optokabel

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.