POF Kontakt F05 Simplex
Kontakter och adapters för plastfiberkablar typ F05, kompatibla med TOCP155K
POF-kontakt F05 Simplex; kompatibel med TOCP155K för applikationer med polymer optisk fiberkabel
Kompatibel med TOCP155K
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel att montera
Användningsområden
- Digital audio
- Fabriksautomation
- Kontorsautomation
(Smart House)
Produktegenskaper
- F-05 (TOCP) SIMPLEX-klämkontakt för anslutning till plastfiber (POF) utan krimpning eller limnning
- Snap-In-kontakt
- Lämplig för 2,2 mm POF
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.