POF Kontakt och adapter HFBR

Tillbehör för plastfiberkabel, kontaktdon och kopplingar, typ HFBR-familj (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF kontakt och adapter för HFBR-familj (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

Art nr BenämningFärgEnhet

Pris

Kontaktdon HFBR-4501, Simplex, med krimpring
29140099
POF kontakt HFBR4501 GY Simplex /4PCgrå
29140098
POF kontakt HFBR4501 GY Simplex / 50PCgrå
Kontaktdon HFBR-4503, Simplex, med spärr (latching), krimpring
29141099
POF kontakt HFBR4503 GY Simplex / 4PCgrå
29141098
POF kontakt HFBR4503 GY Simplex / 50PCgrå
Kontaktdon HFBR-4506, Duplex, med krimpring
29142099
POF kontakt HFBR4506 WH Duplex / 4PCvit
29142098
POF kontakt HFBR4506 WH Duplex / 50PCvit
Kontaktdon HFBR-4511, Simplex, med krimpring
29143099
POF kontakt HFBR4511 BL Simplex / 4PCblå
29143098
POF kontakt HFBR4511 BL Simplex / 50PCblå
Kontaktdon HFBR-4513, Simplex, med spärr (latching), krimpring
29144099
POF kontakt HFBR4513 BL Simplex / 4PCblå
29144098
POF kontakt HFBR4513 BL Simplex / 50PCblå
Kontaktdon HFBR-4516, Duplex, med spärr (latching), krimpring
29145099
POF kontakt HFBR4516 GY Duplex / 4PCgrå
29145098
POF kontakt HFBR4516 GY Duplex / 50PCgrå
Klämkontakt HFBR-4531, Simplex
29146099
POF kontakt HFBR4531 BK Simplex / 4PCsvart
29146098
POF kontakt HFBR4531 BK Simplex / 50PCsvart
Klämma och låsbar kontakt HFBR-4532, Simplex
29147099
POF kontakt HFBR4532 BK Simplex / 4PCsvart
29147098
POF kontakt HFBR4532 BK Simplex / 50PCsvart
Klämkontakt HFBR-4533, Simplex
29148099
POF kontakt HFBR4533 BL Simplex / 4PCblå
29148098
POF kontakt HFBR4533 BL Simplex / 50PCblå
HFBR4505 adaptrar
29440099
POF adapter HFBR4505 GY Simplex / 4PCgrå
HFBR4515-adaptrar
29441099
POF adapter HFBR4515 BL Simplex / 4PCblå
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompatibel med HP Versatile Link
    kontakter och komponentserier
  • Olika färger för kanalkodning

Användningsområden

  • Fabriksautomation
  • Medicinsk utrustning
  • Växelsystem för telekommunikation
  • Fordonsnätverk
  • Kretskort

Produktegenskaper

  • HFBR-kontaktdon serie för 2,2 mm POF med dammskyddshätta
  • För krimpning eller klämning
  • Simplex- eller Duplex-varianter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.