POF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)

Tillbehör för plastfiberkabel, kontaktdon, typ FSMA och ST(BFOC)

POF-kontaktdon F-SMA och ST(BFOC) för olika kabeltyper och dimensioner, för krimpning eller klämning

FSMA- och ST(BFOC)-kontakter för POF-kablar

No data available for display
Art nr BenämningEnhet

Pris

FSMA kontaktdon med räfflad mutter för krimpning
29135099
POF kontakt FSMA Krimp 2.2 / 4PC
29135098
POF kontakt FSMA Krimp 2.2 / 50PC
29137099
POF kontakt FSMA Krimp 6.0 / 4PC
29137098
POF kontakt FSMA Krimp 6.0 / 50PC
FSMA kontaktdon med sexkantad mutter för krimpning
29135089
POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 2.2 / 4PC
29135088
POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 2.2 / 50PC
29132089
POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 6.0 / 4PC
29132088
POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 6.0 / 50PC
FSMA-kontakter med räfflad mutter för klämning
29130099
POF kontakt FSMA Klämma 2.2 / 4PC
29130098
POF kontakt FSMA Klämma 2.2 / 50PC
FSMA-kontakter med sexkantmutter för klämning
29130089
POF kontakt FSMA Sexkantklämma 2.2 / 4PC
29130088
POF kontakt FSMA Sexkantklämma 2.2 / 50PC
ST(BFOC) kontaktdon för krimpning
29125099
POF kontakt ST(BFOC) Krimp 2.2 / 4PC
29125098
POF kontakt ST(BFOC) Krimp 2.2 / 50PC
ST(BFOC)-kontakt för klämning
29120099
POF kontakt ST(BFOC) Klämma 2.2 / 4PC
29120098
POF kontakt ST(BFOC) Klämma 2.2 / 50PC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • I krimp- eller klämutförande för enkel montering

Produktegenskaper

  • FSMA- och ST(BFOC)-kontakt
    med räfflad låsmutter eller
    sexkantsmutter för krimpning,
    limning eller enkel klämning
  • Lämplig för 2,2 mm POF
  • Tillgänglig för olika kabeldiametrar
    (2,2 mm och 6,0 mm)
  • kontakt inklusive böjskydd och skyddslock
  • böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Stickkontakt för optokabel

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.