POF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)
Tillbehör för plastfiberkabel, kontaktdon, typ FSMA och ST(BFOC)
POF-kontaktdon F-SMA och ST(BFOC) för olika kabeltyper och dimensioner, för krimpning eller klämning
FSMA- och ST(BFOC)-kontakter för POF-kablar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- I krimp- eller klämutförande för enkel montering
Produktegenskaper
- FSMA- och ST(BFOC)-kontakt
med räfflad låsmutter eller
sexkantsmutter för krimpning,
limning eller enkel klämning - Lämplig för 2,2 mm POF
- Tillgänglig för olika kabeldiametrar
(2,2 mm och 6,0 mm) - kontakt inklusive böjskydd och skyddslock
- böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Stickkontakt för optokabel
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.