
RJ45 patchkabel Cat.6A S/FTP H*
Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45
Halogenfri patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
- Kvalificerad för 10 GBit/s
- Kategori 7 råkabel
- Flexibel kabel
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Inomhusapplikationer
- Byggnadsinstallation
- För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
- Halogenfri
- Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
- Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
Design
- Ledare 4x2xAWG26/7
- S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
- Yttermantel av TPE
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
- ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar
Minsta böjningsradie
- Flyttas ibland > 50 mm
Impedans
- 100 Ω ± 15%
Temperaturområde
- Flyttas ibland: -20 °C till +75 °C
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.