
RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*
Patchkabel Cat.6, RJ45-RJ45
Halogenfri patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i många färger och längder.
- Tillgänglig i 11 färger
- Bestseller
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Inomhusapplikationer
- Byggnadsinstallation
- För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
- Halogenfri
- Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
- Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
Design
- Ledare 4x2xAWG27/7
- S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
- Yttermantel LSZH Compound
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
- ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar
Minsta böjningsradie
- Flexibel: > 31 mm
Impedans
- 100 Ω ± 15%
Temperaturområde
- Flexibel: 0°C till +60°C
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.