
RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y*
Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45
Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
- Kvalificerad för 10 GBit/s
- Ultratunn flatkabel, skärmad
- Extremt liten böjningsradie
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Inomhusapplikationer
- Byggnadsinstallation
- För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer
Produktegenskaper
- Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
- Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
Design
- Ledare 4x2xAWG30/7
- U/FTP: aluminiumfolie som parskärmning
- Yttermantel: Baserad på PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
- ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar
Minsta böjningsradie
- Flexibel: > 20 mm
Impedans
- 100 Ω ± 15%
Temperaturområde
- Flexibel: -10°C till +55°C
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.