
- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Industriell kommunikation
- Nätverkskomponenter
- Patchkablar RJ45
- ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel
ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel
Skärmad (S/FTP) RJ45-patchkabel - UL-godkänd

Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.


RJ45 PC Cat.6A S/FTP H GY 0,25m
RJ45 PC Cat.6A S/FTP H GY 0,25m
2710320602
Halogenfri patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.6 S/FTP H BK 1m
RJ45 PC Cat.6 S/FTP H BK 1m
2710310105
Halogenfri patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i många färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 5m
2710110610
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 1,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 1,5m
2710110606
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
2710110106
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
2710110106
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD
24441400
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD
24441396
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD
24441395
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD
24441393
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
24441316
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

SKINDICHT SE PG 21
SKINDICHT SE PG 21
52004140
SKINDICHT® SE,corrosion-resistant angle cable gland, easy to install, with incised sealing ring and completely safe cable entry

PASSB 70M SLANGHÅLLARE
PASSB 70M SLANGHÅLLARE
83155496
Slanghållare för snabb och enkel montering av slang på robotar och maskiner. Robust och hållbar konstruktion för lång livslängd. Beställ direkt i vår webshop!

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

SKINTOP INOX M12X1.5
SKINTOP INOX M12X1.5
53806739
SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 BK
ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 BK
0036448
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, EMC-optimerad.

PAMBB-70 INSATS
PAMBB-70 INSATS
83155498
Används alltid tillsammans med slanghållare och robotslang. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!

SKINTOP INOX M12X1.5
SKINTOP INOX M12X1.5
53806739
SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H-B 10 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19034100
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
53015000
SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
2170488
Industriell Ethernetkabel Cat.6 för högflexibel högflexibel användning; yttermantel av PUR (UL-godkännande), 4xAWG26/19

SKINDICHT KU-M 20X1.5/12X1.5 LGY
SKINDICHT KU-M 20X1.5/12X1.5 LGY
52104470
SKINDICHT® KU-M, glasfiberförstärkta förminskningar i polyamid för hög mekanisk stabilitet, med metrisk anslutningsgänga

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5
ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5
281404CY
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Skärmad kraft- och styrkabel i PVC, 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, vindturbin

SKINTOP MS-M BRUSH 20X1.5
SKINTOP MS-M BRUSH 20X1.5
53112507
SKINTOP® MS-M BRUSH, förskruvning i mässing med dubbel lamellpackning, snabbare och enklare montage, låg resistans och 360° skärmkontakt

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

ÖLFLEX CHAIN 819 CP 3G0,75
ÖLFLEX CHAIN 819 CP 3G0,75
1027911
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP - högflexibel, skärmad styrkabel med ledarisolering i PVC och robust, oljebeständig yttermantel i PU-specialblandning

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
0027948
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Skärmad servokabel för högdynamisk användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/CSA AWM- och VDE-certifiering.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Plug & Play för flexibla anslutningslösningar
Användningsområden
- Ledningsdragning i apparatskåp
Norm references / Approvals
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
- RJ45 enligt IEC 60603-7-51
- UL-godkända, se datablad
Design
- Flätad ledare, 4x2x AWG26/7
- S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
- LSZH yttermantel
- Ytterdiameter: 6,2 mm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)
Skyddsklass
- IP20
Temperaturområde
- Installation: 0°C till +50°C
- Drifttemperatur: -20°C till +60°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.