
- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Industriell kommunikation
- Nätverkskomponenter
- Patchkablar RJ45
- ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel
ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel
Skärmad (S/FTP) RJ45-patchkabel - UL-godkänd

Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.


RJ45 PC Cat.6 S/FTP H BK 1,5m
RJ45 PC Cat.6 S/FTP H BK 1,5m
2710310106
Halogenfri patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i många färger och längder.

RJ45 PC Cat.6A S/FTP H GY 0,25m
RJ45 PC Cat.6A S/FTP H GY 0,25m
2710320602
Halogenfri patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
2710170603
Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 5m
2710110610
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 1,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y GY 1,5m
2710110606
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
2710110106
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP Y BK 1,5m
2710110106
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD
24441401
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD
24441400
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD
24441396
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
24441316
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

SKINDICHT SE PG 21
SKINDICHT SE PG 21
52004140
SKINDICHT® SE,corrosion-resistant angle cable gland, easy to install, with incised sealing ring and completely safe cable entry

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 BK
ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 BK
0036448
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, EMC-optimerad.

SKINTOP INOX M12X1.5
SKINTOP INOX M12X1.5
53806739
SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

SKINTOP INOX M12X1.5
SKINTOP INOX M12X1.5
53806739
SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

PASSB 70M SLANGHÅLLARE
PASSB 70M SLANGHÅLLARE
83155496
Slanghållare för snabb och enkel montering av slang på robotar och maskiner. Robust och hållbar konstruktion för lång livslängd. Beställ direkt i vår webshop!

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
53015000
SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief

SILVYN HCX 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M
SILVYN HCX 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M
61744228
SILVYN® HCX är en vätsketät, temperaturresistent ledare med låst profil och ett termoplastiskt hölje

ETHERLINE CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7
ETHERLINE CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7
2170636
Industriell Ethernet-kabel kat.5 för flexibel användning, PROFINET typ B; design 2x2x2AWG22/7; för höga temperaturer upp till 105°C

SILVYN MPC M63 / 63 GY
SILVYN MPC M63 / 63 GY
55502439
SILVYN® MPC-M - slangförskruvning för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

SILVYN ELT 10.0X14.5 BU 30M
SILVYN ELT 10.0X14.5 BU 30M
61751700
SILVYN® ELT - plastspiral skyddsanslutning med hård PVC-spiral och annorlunda design

SILVYN AMG FG 20X1,5 / 1/2''
SILVYN AMG FG 20X1,5 / 1/2''
55503276
SILVYN® AMG-M FG är en slangförskruvning av rostfritt stål för användning i livsmedelsbranschen

SILVYN FG NM 1/2" 16.0 X 21.1 BU 30M
SILVYN FG NM 1/2" 16.0 X 21.1 BU 30M
55503371
SILVYN® FG NM med blått hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin

SILVYN FG 1 1/4" 35.1X41.8 WH 15M
SILVYN FG 1 1/4" 35.1X41.8 WH 15M
55503283
SILVYN® FG metalledare med vitt PVC-hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

EPIC ULTRA H-B 24 AG QB (1)
EPIC ULTRA H-B 24 AG QB (1)
70250222
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG
ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG
2170487
Industriell Ethernet-kabel Cat.7 för mycket flexibel användning, 4 par, yttermantel i PUR och UL-listad (CMX), design 4x2x24/7AWG, PROFINET Typ C

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
0027948
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Skärmad servokabel för högdynamisk användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/CSA AWM- och VDE-certifiering.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Plug & Play för flexibla anslutningslösningar
Användningsområden
- Ledningsdragning i apparatskåp
Norm references / Approvals
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
- RJ45 enligt IEC 60603-7-51
- UL-godkända, se datablad
Design
- Flätad ledare, 4x2x AWG26/7
- S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
- LSZH yttermantel
- Ytterdiameter: 6,2 mm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)
Skyddsklass
- IP20
Temperaturområde
- Installation: 0°C till +50°C
- Drifttemperatur: -20°C till +60°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.