EPIC® SENSOR M8

M8 kontakter

M8 kontakter med skruv- eller fast connect anslutning för tillverkning av givarkablar i egna längder

Maskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångMonteringstidUtrymmeskravRobustVattentät

Art nr BenämningAntal polerAnslutningstypLedararea mm²Kabeldiameter (mm)Märkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Rak hane
22260993
AB-C3-M8MS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260985
AB-C3-M8MS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260043
AB-C4-M8MS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260044
AB-C4-M8MS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260120
AB-C3-M8MS3skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
22260121
AB-C4-M8MS4skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
Rak hane, skärmad
22262025
AB-C3-M8MS-M-0,34-SH3skruv0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262027
AB-C4-M8MS-M-0,34-SH4skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
Vinklad hane
22262110
AB-C3-M8MA3skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
22262111
AB-C4-M8MA4skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
Rak hona
22260994
AB-C3-M8FS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260986
AB-C3-M8FS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260045
AB-C4-M8FS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260046
AB-C4-M8FS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260125
AB-C3-M8FS3skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
22260126
AB-C4-M8FS4skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
Rak hona, skärmad
22262026
AB-C3-M8FS-M-0,34-SH3skruv0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262028
AB-C4-M8FS-M-0,34-SH4skruv0.14 - 0.53.5 - 5.5601
Vinklad hona
22262112
AB-C3-M8FA3skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
22262113
AB-C4-M8FA4skruv0.14 - 0.53.5 - 5601
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Easy connection with proven screw clamp connection
  • För tillverkning av individuella längder
  • Snabb och enkel montering på plats
  • Inga specialverktyg krävs för kontaktering
  • Enkel konfektionering på platsen genom IDC-snabbanslutningsteknik

Produktegenskaper

  • 3- och 4-poligt utförande
  • Med skruv- eller IDC (Insulation, displacement contacts) anslutning
  • PWIS-fri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Material

  • Material kontakt: CuZn
    Plätering: Au

Skyddsklass

  • IP65/IP67 (IDC)
    IP68 (genomträngande)
    IP67 (skruv)

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona
    -25°C till +80°C (IDC)
    -25°C till +85°C (genomträngande)
    -40°C till +85°C (skruv)

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.