![AB-C3-2,0PVC-M12FS AB-C3-2,0PVC-M12FS](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC® SENSOR M12
M12 hane/hona till öppen ände
Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-,4-,5-, 8-polig, M12 kontakt/M12 uttag på fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, IP65/IP67/IP68, kompatibel med kabelkedjor
Fler varianter finns vid förfrågan
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
- Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
- Snabb och enkel felsökning
- Integreradt vibrationsskydd (mekanisk lock-in)
- Guldpläterade kontakter
Användningsområden
- För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden
Produktegenskaper
- UV-beständig
- God resistens mot oljor och kemikalier
- PWIS och PVC fri
- Lämplig för släpkedjor
- Kablarna har märkhållare
Norm references / Approvals
- Halogenfri enligt DIN VDE 0472
- UL File Number: E249137
- Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2
Design
- Ledartvärsnitt: 0,34 mm²
(8-polig: 0,25 mm²) - Färgkod:
3-pin: brun (1), blå (3), svart (4)
4-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
5-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4), görn/gul (5)
8-pin: vit (1), brun (2), grön (3), gul 4), grå (5), rosa (6), blå (7), röd (8) - Yttermantel: PUR, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material
- Plätering: Ni/Au
Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Minsta böjningsradie
- Fast: 5 x kabeldiametern
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass
- IP65/IP67
Omgivningstemperatur (drift)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Kabel, fast installation
-40°C till +80°C
Kabel, flexibel installation
-5°C till +80°C
Kodning
- A-kod
Märkström
- 4 A
2 A (8-pin)
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- UL-certifieringar kan hämtas på databladet.