UNITRONIC® SENSOR M12

M12 hane/hona till öppen ände

Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-,4-,5-, 8-polig, M12 kontakt/M12 uttag på fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, IP65/IP67/IP68, kompatibel med kabelkedjor

Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravSläpkedjaVattentät

CULUS

Art nr BenämningAntal polerLängd (m)DesignLEDMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

3-polig
Plug
22260221
AB-C3-M12MS-2,0PUR32raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260222
AB-C3-M12MS-5,0PUR35raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260249
AB-C3-M12MS-10,0PUR310raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260223
AB-C3-M12MA-2,0PUR32vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260224
AB-C3-M12MA-5,0PUR35vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260256
AB-C3-M12MA-10,0PUR310vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
Hona
22260257
AB-C3-2,0PUR-M12FS32raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260250
AB-C3-5,0PUR-M12FS35raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260251
AB-C3-10,0PUR-M12FS310raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260252
AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L32rak2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260265
AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L35rak2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260266
AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L310rak2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260258
AB-C3-2,0PUR-M12FA32vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260259
AB-C3-5,0PUR-M12FA35vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260260
AB-C3-10,0PUR-M12FA310vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260253
AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L32vinklad2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260254
AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L35vinklad2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260255
AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L310vinklad2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
4-polig
Plug
22260320
AB-C4-M12MS- 2,0PUR42raknej25011 pcs.Pris på begäran
4-polig
22260321
AB-C4-M12MS- 5,0PUR45raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260342
AB-C4-M12MS-10,0PUR410raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260301
AB-C4-M12MA-2,0PUR42vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260302
AB-C4-M12MA-5,0PUR45vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260303
AB-C4-M12MA-10,0PUR410vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
Hona
22260322
AB-C4- 2,0PUR-M12FS42raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260323
AB-C4- 5,0PUR-M12FS45raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260343
AB-C4-10,0PUR-M12FS410raknej25011 pcs.Pris på begäran
22260344
AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L42rak2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260345
AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L45rak2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260346
AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L410rak2 LEDs2411 pcs.Pris på begäran
22260324
AB-C4-2,0PUR-M12FA42vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260325
AB-C4-5,0PUR-M12FA45vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260341
AB-C4-10,0PUR-M12FA410vinkladnej25011 pcs.Pris på begäran
22260326
AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L42vinklad3 LED2411 pcs.Pris på begäran
22260327
AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L45vinklad3 LED2411 pcs.Pris på begäran
22260340
AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L410vinklad3 LED2411 pcs.Pris på begäran
5-polig
Plug
22260400
AB-C5-M12MS-2,0PUR52raknej6011 pcs.Pris på begäran
22260401
AB-C5-M12MS-5,0PUR55raknej6011 pcs.Pris på begäran
22260414
AB-C5-M12MS-10,0PUR510raknej6011 pcs.Pris på begäran
22260402
AB-C5-M12MA-2,0PUR52vinkladnej6011 pcs.Pris på begäran
22260403
AB-C5-M12MA-5,0PUR55vinkladnej6011 pcs.Pris på begäran
22260417
AB-C5-M12MA-10,0PUR510vinkladnej6011 pcs.Pris på begäran
Hona
22260404
AB-C5- 2,0PUR-M12FS52raknej6011 pcs.Pris på begäran
22260405
AB-C5- 5,0PUR-M12FS55raknej6011 pcs.Pris på begäran
22260415
AB-C5-10,0PUR-M12FS510raknej6011 pcs.Pris på begäran
22260406
AB-C5- 2,0PUR-M12FA52vinkladnej6011 pcs.Pris på begäran
22260407
AB-C5- 5,0PUR-M12FA55vinkladnej6011 pcs.Pris på begäran
22260418
AB-C5-10,0PUR-M12FA510vinkladnej6011 pcs.Pris på begäran
22260408
AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L52vinklad3 LED2411 pcs.Pris på begäran
22260409
AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L55vinklad3 LED2411 pcs.Pris på begäran
22260416
AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L510vinklad3 LED241
8-polig
Plug
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR82raknej301
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR85raknej301
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR810raknej301
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR82vinkladnej301
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR85vinkladnej301
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR810vinkladnej301
Hona
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS82raknej301
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS85raknej301
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS810raknej301
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA82vinkladnej301
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA85vinkladnej301
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA810vinkladnej301
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Snabb och enkel felsökning
  • Integreradt vibrationsskydd (mekanisk lock-in)
  • Guldpläterade kontakter

Användningsområden

  • För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • God resistens mot oljor och kemikalier
  • PWIS och PVC fri
  • Lämplig för släpkedjor
  • Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Halogenfri enligt DIN VDE 0472
  • UL File Number: E249137
  • Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

  • Ledartvärsnitt: 0,34 mm²
    (8-polig: 0,25 mm²)
  • Färgkod:
    3-pin: brun (1), blå (3), svart (4)
    4-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
    5-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4), görn/gul (5)
    8-pin: vit (1), brun (2), grön (3), gul 4), grå (5), rosa (6), blå (7), röd (8)
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +80°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.