UNITRONIC® SENSOR M8-M12

M8 hane till M12 hona

Sensor-/manöverdonskablage, M8 på M12, PUR halogenfri, 3-pin, plugg/uttag, LED, A-kodad, IP65/IP67/IP68, lämplig för släpkedjor

Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaUV-beständigVattentät

CULUS

Art nr BenämningAntal polerLängd (m)DesignLEDMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

3-polig
22260241
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS30,3rak-raknej601
22260242
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS30,6rak-raknej601
22260243
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS31rak-raknej601
22260244
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS32rak-raknej601
22260245
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA30,3rak-vinkladnej601
22260246
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA30,6rak-vinkladnej601
22260247
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA31rak-vinkladnej601
22260248
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA32rak-vinkladnej601
22260271
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L30,3rak-vinklad2 LEDs241
22260272
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L30,6rak-vinklad2 LEDs241
22260273
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L31rak-vinklad2 LEDs241
22260274
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L32rak-vinklad2 LEDs241
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektivt montage och anslutning
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Snabb och enkel felsökning
  • Guldpläterade kontakter

Användningsområden

  • För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • God resistens mot oljor och kemikalier
  • PWIS och PVC fri
  • Lämplig för släpkedjor
  • Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Halogenfri enligt DIN VDE 0472
  • UL File Number: E249137
  • Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

  • Ledararea: 0,25 mm²
  • Färgkod:
    3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona
    -25°C till +90°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +80°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.