ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-, 4-polig, M8 kontakt/M8 uttag till fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, IP65/IP67/IP68, LED, kompatibel med kabelkedjor
Fler varianter finns vid förfrågan