UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8 hane/hona till öppen ände

Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-,4-polig, M8 Kontakt/M8 uttag till fri ledningsände, A-kodning, PVC, IP65/IP67/IP68

Fler varianter under www.lappkabel.de/konfektionsfinder eller vid förfrågan

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Monteringstid Utrymmeskrav Vattentät

CULUS

Art nr Benämning Antal poler Längd (m) Design Märkspänning (V) Förp. Enhet Pris
3-polig
Plug
22260847
AB-C3-M8MS-2,0PVC 3 2 rak 60 1
22260665
AB-C3-M8MS-5,0PVC 3 5 rak 60 1
22260848
AB-C3-M8MS-10,0PVC 3 10 rak 60 1
Hona
22262093 AB-C3-2,0PVC-M8FA 3 2 vinklad 60 1
22260370
AB-C3-10,0PVC-M8FA 3 10 vinklad 60 1
4-polig
Plug
22262105 AB-C4-M8MS-2,0PVC 4 2 rak 30 1
22262106 AB-C4-M8MS-5,0PVC 4 5 rak 30 1
22262107 AB-C4-M8MS-10,0PVC 4 10 rak 30 1
Hona
22260846
AB-C4-2,0PVC-M8FA 4 2 vinklad 30 1
22260845
AB-C4-5,0PVC-M8FA 4 5 vinklad 30 1
22260844
AB-C4-10,0PVC-M8FA 4 10 vinklad 30 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
  • Utrymmesoptimerad design
  • Snabb och enkel felsökning

Användningsområden

  • För medelstora mekaniska belastningar i torra miljöer

Produktegenskaper

  • Delvis resistenta mot oljor och kemikalier
  • PWIS-fri
  • Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden

  • Flambegränsad enligt style 2464
  • UL File Number: E249137

Design

  • Ledararea: 0,25 mm²
  • Färgkod:
    3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
    4-pol: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
  • Yttermantel: PVC, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona
    -25°C till +90°C
  • Fast: -25°C till +80°C
    Flexibel: -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.