UNITRONIC® SENSOR M8

M8 hane/hona till öppen ände

Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-, 4-polig, M8 kontakt/M8 uttag till fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, IP65/IP67/IP68, LED, kompatibel med kabelkedjor

Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaUV-beständigVattentät

CULUS

Art nr BenämningAntal polerLängd (m)DesignLEDMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

3-polig
Plug
22260204
AB-C3-M8MS-2,0PUR32raknej601
22260205
AB-C3-M8MS-5,0PUR35raknej601
22260218
AB-C3-M8MS-10,0PUR310raknej601
22260053
AB-C3-M8MA-2,0PUR32vinkladnej601
22260987
AB-C3-M8MA-5,0PUR35vinkladnej601
22260055
AB-C3-M8MA-10,0PUR310vinkladnej601
Hona
22260202
AB-C3-2,0PUR-M8FS32raknej601
22260200
AB-C3-5,0PUR-M8FS35raknej601
22260219
AB-C3-10,0PUR-M8FS310raknej601
22260203
AB-C3-2,0PUR-M8FA32vinkladnej601
22260201
AB-C3-5,0PUR-M8FA35vinkladnej601
22260220
AB-C3-10,0PUR-M8FA310vinkladnej601
22260275
AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L32vinklad2 LEDs241
22260276
AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L35vinklad2 LEDs241
22260277
AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L310vinklad2 LEDs241
4-polig
Plug
22260300
AB-C4-M8MS-2,0PUR42raknej301
22260308
AB-C4-M8MS-5,0PUR45raknej301
22260318
AB-C4-M8MS-10,0PUR410raknej301
22260056
AB-C4-M8MA-2,0PUR42vinkladnej301
22260057
AB-C4-M8MA-5,0PUR45vinkladnej301
22260058
AB-C4-M8MA-10,0PUR410vinkladnej301
Hona
22260309
AB-C4- 2,0PUR-M8FS42raknej301
22260310
AB-C4- 5,0PUR-M8FS45raknej301
22260317
AB-C4-10,0PUR-M8FS410raknej301
22260311
AB-C4- 2,0PUR-M8FA42vinkladnej301
22260312
AB-C4- 5,0PUR-M8FA45vinkladnej301
22260319
AB-C4-10,0PUR-M8FA410vinkladnej301
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektivt montage och anslutning
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Snabb och enkel felsökning
  • Guldpläterade kontakter

Användningsområden

  • För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • God resistens mot oljor och kemikalier
  • PWIS och PVC fri
  • Lämplig för släpkedjor
  • Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Halogenfri enligt DIN VDE 0472
  • UL File Number: E249137
  • Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

  • Ledararea: 0,25 mm²
  • Färgkod:
    3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
    4-pol: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona -25°C to +90°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +80°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.