UNITRONIC® SENSOR M12-M12

M12 hane till M12 hona

M12 hane/hona, 3-pol till öppen ände, A-kod, PUR LSZH, lämplig för släpkedja

Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravSläpkedjaVattentät

CULUS

Art nr BenämningLängd (m)DesignLEDMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Hane till hona
3-polig
22260233
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3rak-raknej2501
22260234
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6rak-raknej2501
22260235
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS1rak-raknej2501
22260236
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS2rak-raknej2501
22260237
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3rak-vinkladnej2501
22260238
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6rak-vinkladnej2501
22260239
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA1rak-vinkladnej2501
22260240
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA2rak-vinkladnej2501
22260261
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L0,3rak-vinklad2 LEDs241
22260262
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L0,6rak-vinklad2 LEDs241
22260263
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L1rak-vinklad2 LEDs241
22260264
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L2rak-vinklad2 LEDs241
4-polig
22260328
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS0,3rak-raknej2501
22260329
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6rak-raknej2501
22260330
AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS1rak-raknej2501
22260331
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS2rak-raknej2501
22260332
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA0,3rak-vinkladnej2501
22260333
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA0,6rak-vinkladnej2501
22260334
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA1rak-vinkladnej2501
22260335
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA2rak-vinkladnej2501
22260336
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3rak-vinklad3 LED241
22260337
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6rak-vinklad3 LED241
22260338
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1rak-vinklad3 LED241
22260339
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2rak-vinklad3 LED241
22260304
AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS0,3vinklad-raknej2501
22260305
AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS0,6vinklad-raknej2501
22260306
AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS1vinklad-raknej2501
22260307
AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS2vinklad-raknej2501
5-polig
22260410
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3rak-raknej601
22260411
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6rak-raknej601
22260412
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS1rak-raknej601
22260413
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS2rak-raknej601
22260063
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3rak-vinkladnej601
22260064
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6rak-vinkladnej601
22260065
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA1rak-vinkladnej601
22260066
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA2rak-vinkladnej601
22260067
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3rak-vinklad3 LED241
22260068
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6rak-vinklad3 LED241
22260069
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1rak-vinklad3 LED241
22260070
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2rak-vinklad3 LED241
8-polig
22260097
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3rak-raknej301
22260098
AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6rak-raknej301
22260099
AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS1rak-raknej301
22260042
AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS2rak-raknej301
22260137
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3rak-vinkladnej301
22260138
AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6rak-vinkladnej301
22260139
AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA1rak-vinkladnej301
22260140
AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA2rak-vinkladnej301
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Snabb och enkel felsökning
  • Integreradt vibrationsskydd (mekanisk lock-in)
  • Guldpläterade kontakter

Användningsområden

  • För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • God resistens mot oljor och kemikalier
  • PWIS och PVC fri
  • Lämplig för släpkedjor
  • Kablarna har märkhållare

Norm references / Approvals

  • Halogenfri enligt DIN VDE 0472
  • UL File Number: E249137
  • Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

  • Ledartvärsnitt: 0,34 mm²
    (8-polig: 0,25 mm²)
  • Färgkod:
    3-pin: brun (1), blå (3), svart (4)
    4-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
    5-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4), görn/gul (5)
    8-pin: vit (1), brun (2), grön (3), gul 4), grå (5), rosa (6), blå (7), röd (8)
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +80°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.