ETHERLINE® EC FD Cat.5e M8

Industrial Ethernet EC Patchkablar M8

Industriell Ethernet-patchkabel, EtherCat, Cat.5e, M8-kontakt, PUR-mantel, 2-parig, lämplig för släpkedja

  • Lämplig för släpkedjor
  • Fler varianter finns vid förfrågan
  • Baseras på 2170433

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensMonteringstidSläpkedjaStörningssignalerVattentät

EtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak M8 hane till rak M8 hane
2171700
IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S0,510
2171701
IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-M8-S120
2171702
IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-M8-S240
2171703
IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-M8-S360
2171704
IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-M8-S5100
2171705
IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-M8-S7140
2171706
IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-M8-S10200
2171707
IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-M8-S15300
2171708
IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-M8-S20400
Vinklad M8 hane till rak M8 hona
2171718
IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S0,510
2171719
IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-M8-S120
2171720
IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-M8-S240
2171721
IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-M8-S360
2171722
IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-M8-S5100
2171723
IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-M8-S7140
2171724
IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-M8-S10200
2171725
IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-M8-S15300
2171726
IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-M8-S20400
Rak kontakt till öppen ände
2171709
IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171710
IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-OE120
2171711
IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-OE240
2171712
IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-OE360
2171713
IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-OE5100
2171714
IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-OE7140
2171715
IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-OE10200
2171716
IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-OE15300
2171717
IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-OE20400
Vinklad kontakt till öppen ände
2171727
IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171728
IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-OE120
2171729
IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-OE240
2171730
IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-OE360
2171731
IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-OE5100
2171732
IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-OE7140
2171733
IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-OE10200
2171734
IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-OE15300
2171735
IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-OE20400
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ensidigt eller dubbelsidigt konfektionerad anslutningsledning sparar tid vid installation och reducerar respektive eliminerar felpotentialen vid konfektioneringen på plats.
  • Ökad beständighet mot elektromagnetiska störningar tack vare tvinnad som fyrledarkabel samt dubbel skärmning av aluminiumlaminerad folie och kopparflätning med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • Finns tillgänglig med RJ45- eller M8- eller M12D-kontakt. Den smala RJ45-kontakten tillåter användning i enheter med väldigt hög porttäthet, medan den integrerade vibrationssäkringen för M8/M12D-kontakten är lämplig vid användning med stötar och vibrationer.
  • Den vinklade formen på stickkontakten är lämplig för platsbesparande kabelutgång.
  • Halogenfri sammansättning i ledarisolering och mantel för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.

Användningsområden

  • Ledningskonstruktion möjliggör högflexibel, ständigt rörlig användning i rörliga maskindelar och i kabelkedjan.
  • Lämplig även för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Normkonform för användning i bussar (kontroll av reaktion vid brandpåverkan enligt UNECE-R 118 för fordon i kategori M3 (II och III)).
  • Yttermantel i PUR och stickkontakter klarar höga mekaniska belastningar.
  • Yttermantel i PUR är okänslig mot mineraloljebaserade smörjmedel och kemiskt beständig på många sätt.

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG26/19
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Patchkablar med M8 kontakter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: 16 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Skyddsklass

  • M8 - IP67

Temperaturområde

  • Under installation: -30°C till +50°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.