ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

PROFINET Patchkablar M12/RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type B, Cat.5, kontakt M12 till kontakt RJ45, PVC, flexibel

  • Baseras på 2170886
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensMonteringstidStörningssignalerVattentät

PROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak M12 hane till rak RJ45
2171214
IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171215
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171216
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171217
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171218
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
2171219
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-RJ4510313
2171220
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-RJ4520626
Vinklad M12 hane till rak RJ45
2171221
IE-PNB-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171222
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171223
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171224
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171225
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
2171226
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-RJ4510313
2171227
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-RJ4520626
rakt uttag M12 för bakmontering på rak kontakt RJ45
2171293
IE-PNB-5-M12DF-S-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171294
IE-PNB-5-M12DF-S-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171295
IE-PNB-5-M12DF-S-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171296
IE-PNB-5-M12DF-S-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171297
IE-PNB-5-M12DF-S-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • För flexibla applikationer
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Norm references / Approvals

  • Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG22/7
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Anslutningskablar med M12 D-kodad kontakt och RJ45 kontakt
  • M12 4-polig hane, med vibrationssäker koppling

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fast: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Temperaturområde

  • Flexibel: -20°C till +60°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.