ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

Industrial Ethernet Patchkablar M12

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt M12, D-kodning, halogenfri, flexibel

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Fler varianter finns vid förfrågan
  • Baseras på 2170283

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMonteringstidStörningssignalerVattentät

EtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak M12 hane till rak M12 hane
2171073
IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S119
2171074
IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-M12D-S238
2171075
IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-M12D-S357
2171076
IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-M12D-S595
2171077
IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S10190
2171078
IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-M12D-S20380
Rak M12 hane till öppen ände
2171079
IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE119
2171080
IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE238
2171081
IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-OE357
2171082
IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-OE595
2171083
IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-OE10190
2171084
IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-OE20380
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus
  • För flexibel användning

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG26/7
  • Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel: halogenfri, flamhämmande
  • Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
  • Förkonfektionerade anslutnings- och förbindelseledningar med M12 D-kodat kontaktdon med skaksäkring

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP69

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +60°C
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.