ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12

PROFINET Patchkablar M12

Industrial Ethernet Profinet Typ C, Patchkabel M12/M12, D-kod, rak eller vinklad, PUR; UL-godkänd; Cat.5 2-par

  • Baseras på 2170894
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensMonteringstidSläpkedjaStörningssignalerVattentät

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

2171049
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171050
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171051
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171052
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171053
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171054
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
2171061
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171062
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171063
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171064
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171065
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171066
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
2171055
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171056
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171057
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171058
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171059
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-OE10313
2171060
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-OE20626
2171067
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171068
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171069
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171070
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171071
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-OE10313
2171072
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE20626
2171329IE-PNC-5-M12D-S-15-P-2-22-FD-M12D-S15500,8
2172231IE-PNC-5-M12D-S-25-P-2-22-FD-M12D-S25783
2172235IE-PNC-5-M12D-S-30-P-2-22-FD-M12D-S30939
2172232IE-PNC-5-M12D-S-35-P-2-22-FD-M12D-S351096
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter
  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning

Användningsområden

  • Högflexibel applikation
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Norm references / Approvals

  • Kabeln är UL/CSA-certifierad (CMX)
  • UL File Number: E249137

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG22/7
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Förkonfektionerade anslutnings- och förbindelseledningar med M12 D-kodat kontaktdon med skaksäkring
  • M12 4-polig hane, med vibrationssäker koppling

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: 10 x yttre diameter

Skyddsklass

  • IP69

Temperaturområde

  • Flexibel: -20°C till +60°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.