UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5
UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5
2170278
För CAN baserade kommunikationssystem som CANopen. Halogenfri, flamhämmande enl. till IEC 60332-1-2, temperaturområde från -40 °C till +80 °C
PLTC-ER-godkännande för fri, öppen ledningsdragning på kabelhylla enl. NEC. UV-resistent, oljeresistent, flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
CAN = Controller Area Network
Art nr | Benämning | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparvikt [kg/km] | Vikt [kg/km] | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170857
| UNITRONIC® BUS CAN TRAY | 2 x 2 x 0,34 | 7,5 | 35 | 81 |