ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

PROFINET-godkänd patchkabel för apparatskåpsapplikationer

Patchkabel Cat 6A – för styrskåp i PROFINET-applikationer

Baseras på 2170934

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidUtrymmeskrav

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

2170570
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,250,257
2170571
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,50,514
2170572
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,0128
2170573
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,51,542
2170574
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0256
2170575
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,52,570
2170576
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,0384
2170577
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,04112
2170578
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,05140
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Plug & Play för flexibla anslutningslösningar

Norm references / Approvals

  • Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
  • RJ45 enligt IEC 60603-7-51
  • Kabelegenskaper: AWM Style 21576, 80°C 1000 V enligt UL 758

Design

  • Flätad ledare, 4x2x AWG26/7
  • Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
  • Ytterdiameter: 6,4 mm
  • Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern
  • Flexibel: 8 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP20

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.