
ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A
PROFINET-godkänd patchkabel för apparatskåpsapplikationer
Patchkabel Cat 6A – för styrskåp i PROFINET-applikationer
Baseras på 2170934
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Plug & Play för flexibla anslutningslösningar
Norm references / Approvals
- Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
- RJ45 enligt IEC 60603-7-51
- Kabelegenskaper: AWM Style 21576, 80°C 1000 V enligt UL 758
Design
- Flätad ledare, 4x2x AWG26/7
- Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
- S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
- Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
- Ytterdiameter: 6,4 mm
- Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
- Flexibel: 8 x kabeldiametern
Skyddsklass
- IP20
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.